TIDA-060048

車載緊急通話 (eCall) オーディオ サブシステムのリファレンス デザイン

TIDA-060048

設計ファイル

概要

車載用緊急通報 (eCall) システムは効率性と診断機能を必要とするため、録音診断、スピーカー診断、低消費電力といった音声サブシステムに対する固有の要件が生じます。この設計は、当社の車載用 2 チャネル オーディオコーデックと Class-D オーディオ アンプを使用して eCall アプリケーションを作成する方法を示します。このリファレンスデザインでは、当社の設計における重要な要素および利点として、低消費電力と高効率、大音量で明瞭なオーディオ出力、内蔵の診断および保護機能についても示します。

特長
  • CISPR 25 Class 5 放射型電磁波の制限を満たす
  • 4 Ω 負荷出力電力経由で 22W
  • 入力レコーディング統合型の故障診断および保護
  • 内蔵スピーカ負荷診断機能
  • TAC5312-Q1 用のレジスタ設定を含む
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU989.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDME53.PDF (489 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME52.PDF (342 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME55.ZIP (10272 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGX7.ZIP (1438 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME54.PDF (2031 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME51.PDF (660 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD2E007AC 信号データ インターフェイス向け、デュアル、10pF、±13V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR43620-Q1車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
オーディオ コーデック

TAC5312-Q1104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A52-Q1車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
車載オーディオ アンプ

TAS5441-Q1車載、22W、4.5V~18V アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載緊急通話オーディオ サブシステムの リファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/06/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。