TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN

iPad オートモーティブ・チャージャ・リファレンス・デザイン

TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN

設計ファイル

概要

The reference design provides customers an extremely small form factor but still compliant to the iPad® charge current requirement of up to 2.1A at 5V. The switching buck, TPS54340, features switching frequency that is up to 2MHz which is above the audio band requirements. Customers can leverage the small form factor of this reference design and can provide USB charging capability at multiple space-constraint locations within the car. ESD protection on USB pins is provided via TPD2E001.

特長
  • Small form factor design, PCB size: 1100X700 mils only
  • Switching frequency of TPS54340 can be up to 2MHz which is above the audio band
  • TPS5430 provides up to 2.1A @ 5V outputs
  • ESD protection on USB pins via TPD2E001

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVC111.PDF (1143 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SNVC107.PDF (82 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS54340Eco-mode™ 搭載、42V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Test Report for the iPad Automotive Charger 2013/06/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。