TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE
Bluetooth 低エネルギー広範囲
TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE
概要
TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE は、長距離アプリケーション向けの Bluetooth Smart リファレンス・デザインです。出力の増大と感度向上のために CC2590 レンジ・エクステンダを使用し、使用可能距離を大幅に延長しています。
特長
- Bluetooth Low Energy テクノロジーを長距離アプリケーションに使用
- ソリューションを "モノのインターネット(IoT)" に接続
- スマートフォンやタブレットから機器をワイヤレス更新
- 直結したディスプレイの代わりにスマートフォンを使用し、以下の用途に活用
- 詳細情報、履歴データなどの参照
- より直感的なセットアップ作業や構成作業の実現
- データへの手軽なリモート・アクセス
- 個人オペレータ/ユーザーによるセットアップや構成
- この回路設計はテスト済みであり、ファームウェア、GUI、デモ、導入ガイドが含まれています
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDU676.PDF (666 KB)
リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ
TIDRC13.PDF (119 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDC795.ZIP (819 KB)
PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル
TIDRC12.PDF (415 KB)
設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Long-Range Bluetooth Low Energy Design Guide | 2014/12/22 | |||
| アプリケーション・ノート | AN120 -- Using CC2590 Front End with CC2541 | 2013/03/13 |