TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE
TI WiLink™ 8 Wi-Fi®/Bluetooth®/Bluetooth Low Energy オーディオ マルチルーム Cape のリファレンス デザイン
TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE
概要
TI WiLink™ 8 WL1837MOD オーディオ ケープは、BeagleBone Black (TI Sitara™ AM335x を採用) と組み合わせて使用するワイヤレス マルチルーム オーディオのリファレンス デザインです。WiLink 8 デバイスの WLAN 機能は、接続先 AP のビーコンの到着時刻を高精度でキャプチャおよび登録することができ、複数の接続先オーディオ デバイスの間で超高精度の同期を実現する目的で使用します。WiLink 8 モジュール (WL1837MOD) は 2.4GHz MIMO と 5GHz 帯でのアンテナ ダイバーシティを特長とする統合型 Wi-Fi®/Bluetooth®/Bluetooth Low Energy ソリューションを提供します。 また、マルチルーム機能、Airplay® レシーバ、フル オーディオ スタック ストリーミング、オンライン音楽サービスのサポートなどを特長とするクラス最高のオーディオ ソリューションを実現します。設計者の皆様は、このリファレンス デザインを活用し、TI の WiLink 8 モジュール (WL1837MOD) との間で Wi-Fi / Bluetooth / Bluetooth Low Energy コネクティビティを確保する独自のオーディオ ボードを設計し、マルチルーム ソフトウェアの評価に利用することができます。
BeagleBone Wi-Fi オーディオ ケープは、標準的な Sitara プロセッサ ベースの BeagleBone Black を、WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth Low Energy のコネクティビティとオーディオ サブシステムを使用して拡張します。この Cape および関連 SDK は、StreamUnlimited から追加費用で入手可能です。
特長
- 複数のスピーカ / ケープ間での超高精度オーディオ マルチルーム同期 (20μsec 未満)
- SDK は、UPnP、Airplay オーディオ レシーバ、GStreamer など、オンライン ミュージック サービスの豊富なセットをサポート
- 2.4GHz 帯で Wi-Fi デュアル帯域をサポート (2x2 MIMO を採用) し、5GHz 帯でアンテナ ダイバーシティを実現
- Wi-Fi/Bluetooth (A2DP) / Bluethooth Low Energy の共存と、マルチロール AP / ステーションをサポート
- ステレオ ADC/DAC のサポート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ
コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | WiLink 8 Wi-Fi Bluetooth オーディオ・マルチルーム・ケープのリファレンス・ガイド (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/07/29 | ||
| アプリケーション・ノート | Precise Time Synchronization Over WLAN (Rev. A) | 2015/12/18 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Wi-Fi® audio: capabilities and challenges | 2015/12/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | WL18xx 5GHZ Antenna Diversity | 2015/06/29 |