TIDEP-0097
Jacinto™ 6 Entry を採用したエントリ レベル ヘッド ユニット ディスプレイ向けオーディオのリファレンス デザイン
TIDEP-0097
概要
TI の Jacinto™ DRA71x プロセッサをベースとした、この車載用リファレンス デザインは、システム レベルのコスト削減を重視しています。6 層基板を採用したデザインは、ブレイクアウト ボード方式を採用した最適化を通じて PCB コストを削減し、複数の主な機能を統合するとともに、パワー ディストリビューション回路を最適化しています。最終製品の要件に基づいて機能を追加または削除できます。このデザインは、インフォテインメントや再構成可能なデジタル クラスタのようなアプリケーションをターゲットとしています。また、HDMI、USB 3.0 / 2.0、TAS6424 デジタルClass-D アンプ、FPD-Link インターフェイスと、他の複数の機能をサポートしています。1 つの PMIC を備えた 12V 入力が含まれています。さらに、Linux、Android、または QNX ベースのソフトウェア開発キットが含まれています。
特長
- TI の Jacinto DRA71x プロセッサは複数の機能を統合しており、機能が豊富でコスト効率の優れたエントリ レベル(ディスプレイとオーディオ)のインフォテインメント / クラスタ システムの設計が容易
- ARM Cortex-A15ベースのプロセッサ (600MHz、800MHz、1GHzの速度、3D/2Dグラフィックス、C66x DSP、Cortex M4オプション付き)
- Linux、Android、QNX の開発に最適なプロセッサ ソフトウェア開発キット(SDK)
- 6 層基板のハードウェア設計、リア ビュー カメラのサポート、ソフトウェア無線(SDR)と統合したチューナー、Class-D アンプ、マルチゾーン オーディオ サポートなどの各種機能を搭載してコスト削減に貢献
- TI の TPS65919 電源管理 IC と TAS6424 クラス D オーディオ アンプを搭載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTS2.PDF (51 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRVL7.ZIP (38 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65919-Q1 — 車載向け、3.15V ~ 5.25V、4 個の降圧と 4 個の LDO に対応するパワー マネージメント IC (PMIC)
イーサネット PHY
DP83TC811S-Q1 — 車載グレード 1、xMII サポート、診断ツールキットが利用可能、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY トランシーバ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | コスト効率の優れた車内用インフォテインメント・システムのリファレ ンス・デザイン | 英語版 | 2017/11/30 | ||
| ユーザー・ガイド | DRA71x Cost Effective Automotive Reference Design | 2017/11/01 |