TIDEP-01037

低消費電力車内向けリファレンス デザイン

TIDEP-01037

設計ファイル

概要

このデザインは、TI のシングルチップ 60GHz 車載レーダー センサである AWRL6432 をベースとする低消費電力で小型フォーム ファクタのリファレンス デザインです。このデザインは、高性能 RF 基板材料を使用しており、子ども置き去り検知 (CPD) や侵入者検知 (ID) などの車内センシングの最終製品アプリケーションを対象としています。AWRL6432 デバイスは、機械学習をベースとする存在検知アルゴリズムを実行し、車両の乗員の検出と分類を行います。

特長
  • 12V 車載バッテリ接続に対応
  • 小型フォーム ファクタ設計 (18mm × 55mm)
  • 広帯域アンテナ FOV (120° × 120°) と 6.5dBi ピーク ゲイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU973.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDQ9.PDF (374 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDQ8.PDF (159 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDR1.ZIP (7495 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGU7.ZIP (1177 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDR0.PDF (3292 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDQ7.PDF (799 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650365-Q1車載、最大で ASIL B に対応、レーダー向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、35V PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN3404-Q1車載、シャットダウン モードとスタンバイ モード搭載、3.3V CAN FD (フレキシブル データ レート) トランシーバ

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー センサ

AWRL6432車載、シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、ミリ波レーダー センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 低消費電力車内リファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。