TIDEP0015

キャパシタ方式タッチスクリーン・ディスプレイのリファレンス・デザイン

TIDEP0015

設計ファイル

概要

静電容量式タッチスクリーン・ディスプレイは一般的に、従来型の抵抗性タッチスクリーン・ディスプレイより高い品質を実現します。このリファレンス・デザインでは、静電容量式タッチスクリーン・ディスプレイと Sitara AM437x プロセッサのインターフェイスを確立する方法を示します。このディスプレイには、自らの I2C ポートを経由して AM437x とのインターフェイスを確立する、統合型のタッチスクリーン・コントローラが内蔵されています。

 

特長
  • 静電容量式タッチ・ユーザーインターフェイス付きの 7 インチ・カラー TFT LCD パネル
  • 800x480 ピクセルの WVGA 解像度、24 ビット RGB インターフェイス付き
  • Sitara AM437x プロセッサの統合型 DSS(ディスプレイ・サブシステム)に接続された LCD インターフェイス
  • I2C 経由で Sitara AM437x プロセッサに接続された静電容量式タッチスクリーン
  • TPS61081 PWM 制御型 LED ドライバによって制御される 27 インチ・バックライト用白色 LED
  • LCD が必要とする電力は、TPS65105 リニア・レギュレータ電源から供給されます。
  • 回路図、BOM(部品表)、設計ファイル、ハードウェア・ユーザーズ・ガイドが付属した完成度の高いサブシステム・リファレンスで、テストと検証の目的で開発した完全アセンブリ済みのボード上に実装されています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR807.ZIP (20 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR806.ZIP (472 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDR805.PDF (51 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65105フル統合型の正のチャージ ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の電流増幅制限機能と障害検出機能と VCOM (電圧補償機能) 搭載、4 チャネル LCD バイアス

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4376Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4377Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4378Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4379Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
LINUXEZSDK-SITARA Linux EZ ソフトウェア開発キット(EZSDK)、Sitara™ ARM® マイクロプロセッサ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。