TIDEP0031
UCD9090 と PMBus を使用した K2E の電源シーケンス
TIDEP0031
概要
K2E デバイスは、適切な順序で電源をシーケンシングする必要があります。このデザインは、UCD9090 を使用した KeyStone II ARM+DSP および ARM のみのマルチコア プロセッサの 66AK2Ex および AM5K2Ex ファミリの電源シーケンスを示します。UCD9090 は、10 レールの PMBus/I2C をアドレス可能な電源シーケンサ / モニタです。UCD9090 は、電源イネーブルのシーケンスとタイミングの両方を提供します。このデザインでは、K2E 評価基板プラットフォーム固有の電源シーケンスの実装を示します。
特長
- 66AK2Ex と AM5K2Ex の各 SoC 向け電源シーケンスのリファレンス実装。
- UCD9090 を使用して、電源シーケンスを実行し、9 つの電圧レールを監視します。
- Fusion Digital Power Designer ソフトウェアを使用して、UCD9090 の構成とプログラムを行います。
- 回路図、BOM (部品表)、設計ファイル、ハードウェア設計ガイドが付属した完全なシステム リファレンスで、テストと評価の目的で K2E 評価基板プラットフォームに実装されています。
通信機器
産業用
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDU7.ZIP (60 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Power Sequencing for 66AK2E0x and AM5K2E0x Using UCD9090 Design Guide | 2015/03/31 | |||
| Third party document | K2E EVM Technical Information (eInfochips) | 2015/03/31 | ||||
| アプリケーション・ノート | Hardware Design Guide for KeyStone II Devices | 2014/03/24 |