TIDM-BANKCARDREADER
モバイル・フォーン・バンク・カード・リーダー
TIDM-BANKCARDREADER
概要
This solution implements a magnetic card reader for smart phones based on MSP430G2432 microcontroller. The reader is designed for reading out the content of the bank card based on ISO7811 and sending the card's information (such as card ID and expiration data, etc.) back to the mobile host.
特長
- Ultra-low power: average 1uA standby and <2mA for reading (information can be stored for years)
- Low cost design using an MSP430 Value Line MCU, a single channel op-amp, and a few passive components
- Small form factor
- Easy to integrate into a full system
- Android test tool application provided"
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR749.PDF (29 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Mobile Phone Bank Card Reader Application Report | 2014/06/17 |