TIDM-NFC-P2P

NFC アクティブおよびパッシブ、ピア・ツー・ピア通信リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-P2P

設計ファイル

概要

This Near Field Communication (NFC) reference design provides a firmware example for implementing an NFC Peer to Peer (P2P) application. It is used for showing the application developer the correct way to implement a robust peer-to-peer project using the TRF7970A in both active and passive modes. The complexity of the Peer to Peer protocols and amount of NFC documentation that needs to be reviewed has traditionally been a barrier to developers creating NFC applications. This reference design solves this problem by providing a small number (five total) of easy to use Application Programming Interfaces (APIs). The documentation, hardware, and example code provided allows the designer to quickly implement NFC P2P functionality with an MSP430 or other MCU of choice.

特長
  • Proven interoperabilty with most commonly available NFC enabled mobile devices
  • Supports Simple NDEF Exchange Protocol (SNEP) and Logical Link Control Protocol (LLCP)
  • Passive and Active Modes as Initiator and Target at 106kbps, 212kbps and 424kbps
  • Includes easily configurable GUI Software which allows selection of individual mode(s)
  • GUI Software has throughput measurement capability and payload storage, used for validation
  • Offers a standalone mode along with the GUI, which both allow sending and receiving NDEF messages

Firmware build options available for MSP-EXP430F5529 or MSP-EXP430F5529LP boards

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR568.PDF (159 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC399.ZIP (675 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC356.ZIP (695 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR502.PDF (118 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7970Aマルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート NFC active and passive peer-to-peer communication using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019/03/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。