TIDM-RESLLC-DCDC

共振 LLC ハーフ・ブリッジ DC/DC コンバータ

TIDM-RESLLC-DCDC

設計ファイル

概要

This design is a digitally controlled 300W resonant LLC half-bridge DC/DC converter with added synchronous rectification. The resonant LLC power topology is valued for its inherently high levels of efficiency credited to high frequency, low loss resonant switching. However, implementation of such a power converter can be challenging since the control theory is based in frequency modulation of the converter rather than the more typically seen duty cycle modulation. This design guides users step-by-step through the complexities of a resonant LLC half-bridge converter, melding software and hardware design approaches to implement a complete high performance converter. The C2000™ Piccolo™ microcontroller is the digital controller for this design, enabling the resonant converter to operate at greater than 90% efficiency across wide load ranges, and with peak efficiency greater than 93%.

特長
  • Full microcontroller-based control of resonant LLC half-bridge DC/DC converter
  • 375-405V DC input, 12 DC output, 25A rated output (300W)
  • >90% efficiency across wide load range with >93% peak efficiency
  • Synchronous rectification support for increased power efficiency
  • Zero voltage switching (ZVS) across entire load range for greater efficiency and reliability
  • Convenient GUI for initial design evaluation, and detailed step-by-step documentation for further depth of evaluation

NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "High Voltage LLC Resonant Developer's Kit" under the Development Tools -> Digital Power section.

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU256.PDF (1373 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDU257.PDF (1514 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDC318.ZIP (442 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR457.PDF (93 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR458.ZIP (106 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR459.PDF (2313 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F2802760MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F28027-Q1車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS795イネーブル搭載、500mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Hardware Design Guide 2014年 3月 14日
その他の技術資料 Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Quick Start Guide 2014年 3月 14日
設計ガイド Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Software Design Guide 2014年 3月 14日
その他の技術資料 Designing an LLC Resonant Half-Bridge Power Converter 2011年 7月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ