TIDM-RF-SENSORNODE
RF センサ・ノード開発プラットフォーム、6LoWPAN および 2.4 GHz アプリケーション用
TIDM-RF-SENSORNODE
概要
この RF センサ・ノード・プラットフォームは、6LoWPAN および 2.4GHz アプリケーション向けの小型開発プラットフォームとして使用することを意図しています。このプラットフォームには、3 軸加速度計、温度センサ、2 つの光センサを含む 3 種類のオンボード・センサがあります。この RF センサ・ノード・プラットフォームは、スタンドアローン・センサ・ノードとして、または PLC(電力線通信)ボードまたは RF インターフェイス・ボードと組み合わせて、ハイブリッド・ノードとして使用できます。この RF ノードは、6LoWPAN または ZigBee® を含む 2.4GHz RF プロトコルをサポートしています。ノード間のリンクには有線接続、ワイヤレス接続、またはその両方を使用できるため、ハイブリッド回路では従来のノードよりも優れた信頼性とノイズ抵抗を実現できます。
特長
- オンボードの 3 軸加速度計、温度センサ、光センサによる複数パラメータ・センシング
- 低消費電力マイコンと RF トランシーバによるバッテリ寿命の延長
- 高効率チャージ・ポンプによる低消費電力(1.2V)動作
- オンボード・プログラミングとデバッグを実現する USB および JTAG インターフェイス
- 2.4GHz/6LoWPAN RF ソリューション向けの小型開発プラットフォーム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR431.ZIP (28 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F5438A — 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | RF Sensor Node Platform for 6LoWPAN and 2.4 GHz Applications Design Guide | 2014/02/27 |