TIDM-SOLAR-ONEPHINV

C2000™ ソーラー DC/AC 単相インバータ

TIDM-SOLAR-ONEPHINV

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、デジタル制御、グリッド結合形式の単相フル ブリッジ DC/AC インバータ段であり、セントラルまたはストリング ソーラー インバータでの使用に適しています。このデザインは、最大電力点追従 (MPPT) 機能を搭載したフロント エンド DC/DC コンバータである TIDM-SOLAR-DCDC のコンパニオンです。TIDM-SOLAR-DCDC と TIDM-SOLAR-ONEPHINV を組み合わせると、セントラルまたはストリングのトポロジーに対応するソーラー インバータを製作できます。C2000™ F28M35H52C マイコン (MCU) は、フルブリッジ DC/AC インバータ段向けのデジタル コントローラであり、インバータ段を効率的に動作させるとともに、イーサネット ベースのリモート制御機能を追加実装し、インバータを監視する役割も果たします。インバータ出力はグリッド結合型であり、グリッドからの切り離し防止保護機能を実装しています。このデザインは、5% 未満の THD (全高調波歪) を達成し、全負荷効率は 96% を上回るので、太陽光設備からのエネルギー抽出を増加させ、インバータ内での有害な放熱を低減して、インバータの耐用期間を延長するのに役立ちます。

特長
  • グリッドからの切り離し防止保護機能を搭載した、単相、フル ブリッジ、グリッド結合の DC/AC インバータに対する制御機能を実装
  • C2000™ F28M35H52C マイコンは、DC/AC インバータ段向けの高性能コントローラとして機能し、高周波制御ループを実行して電力段を制御するほか、出力を電力グリッドに供給するとともに、イーサネット ベースのリモート制御機能を実装してインバータを監視する役割も果たします。
  • 120/220VAC が選択可能で、最大 600W を出力し、世界各地のソーラー市場に最適
  • 96% 超のピーク効率と、5% 未満の THD (全高調波歪) により、エネルギー抽出の改善と、インバータ寿命の延長が可能になります。
  • 太陽光発電およびデジタル電源ソフトウェア ライブラリは、コード最適化済みの構築ブロックを提供し、多様な電源トポロジーや、MPPT (最大電力点追従) またはソフトウェア フェーズ ロック ループ (PLL) のようなアルゴリズムを実装できるので、カスタマイズしたソーラー インバータの設計に最適です。
  • ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック スタート グラフィカル インターフェイス、ステップバイステップの資料が付属する、フル機能のリファレンス デザイン。

:このボード向けのソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア パッケージに収録済みです。インストール後、「Development Tools」 (開発ツール) メニューの「Solar」 (ソーラー) セクションにある「High Voltage Solar DC/AC Inverter Kit」 (高電圧ソーラー DC/AC インバータ キット) をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

重要な注意事項

このリファレンス デザインは、TIDA-010938 による置き換えの対象です

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR754.PDF (93 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC474.ZIP (328 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR755.PDF (704 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR753.PDF (1116 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Real-time digital power MCUs

F28M35H52C250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F2802760MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28027-Q1車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Automotive body & lighting MCUs

F28M35H52C-Q1車載対応、250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド High Voltage Solar Inverter DC-AC Board EVM Quick Start Guide 2014/09/03