TIDM-WATERMETER-LCSENSOR
水道メーター リファレンス デザイン、LC センサ用、スキャン インターフェイス (スキャン I/F) 使用
TIDM-WATERMETER-LCSENSOR
概要
バッテリ駆動の水道メーターでは、数年にわたるバッテリ寿命を実現することが重要です。課題の 1 つは、エネルギー消費を最小限に抑えながら、水の流量情報を継続的に測定することです。超低消費電力 MSP430 マイコンに内蔵されたスキャン インターフェイス (スキャン I/F) センシング ペリフェラルを使用すると、この問題を解決できます。水道メーター設計で、LC 回転検出センサと組み合わせることにより、マイコンの他の部分が低消費電力モードでスリープしている間、スキャン I/F がプロペラの回転を継続的に検出します。このリファレンス デザインは、スキャン I/F の使用例として、外部回路を使用した同じ検出手法では困難な超低消費電力を実現する例を提示します。
特長
- 回転方向を含めた回転動作を検出するために、2 個の LC センサをサポート
- 外部ハードウェア ソリューションでは困難な超低消費電力
- スキャン I/F を設定するサンプル ソース コード
- キャリブレーションの例
- MSP-TS430PM64 ターゲット ボード用のドーター センサ ボードを簡単に取り付け可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR369.ZIP (24 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
センシング マイコン
MSP430FW428 — スキャン インターフェイス、48KB フラッシュ、2KB SRAM 搭載、ガスと水道のメーター アプリケーション向け、ロータリー センシング マイコン
データシート:
PDF
センシング マイコン
MSP430FW429 — スキャン インターフェイス、60KB フラッシュ、2KB SRAM 搭載、ガスと水道のメーター アプリケーション向け、ロータリー センシング マイコン
データシート:
PDF
センシング マイコン
MSP430FW427 — スキャン インターフェイス、32KB フラッシュ、1KB SRAM 搭載、ガスと水道のメーター アプリケーション向け、ロータリー センシング マイコン
データシート:
PDF