TIPA-050041
車載アプリケーション向け、AC8015 電源デザイン
TIPA-050041
概要
この AutoChips AC8015 車載 SoC 向け電源デザインは、エントリ レベルのコックピット車載電源デザインに適した設計を採用しています。この資料では、LP87522-Q1 と LP8732-Q1 の各 PMIC を使用した AC8015 電源レール向け電源デザインに関する設計上の検討事項を詳細に掲載しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC converters
TPS62813-Q1 — 車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル フランク パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | LP87522E-Q1 および LP873244-Q1 を使用した AC8015 の電源設計 | PDF | HTML | 2020/09/30 |