TIPA-050072

安全関連用途向けの TPS653860-Q1 を用いた AM263Px 電源設計

TIPA-050072

概要

この電力設計は、機能安全 (FuSa) AM263Px Sitara™ プロセッサに電力を供給する安全関連の車載システムに TPS65386x-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC) を統合する際のガイドとして使用できます。

特長
  • AM263Px MCU をサポートするためのパワー ツリーの設計を概説
  • 3.3V および 5V のリニア レギュレータを搭載
  • VCORE に電力を供給する外部降圧コンバータ用の昇降圧プリレギュレータ段を内蔵
  • TPS62903-Q1 降圧コンバータのイネーブル ピンなど、GPIO ピンによる外部周辺機器の制御をサポート
  • ウォッチドッグおよびエラー信号監視 (ESM) をサポートし、安全性要件の達成に有用
  • センサやインターフェイスなどのペリフェラルに電力を供給するための、オプションの内蔵リニア レギュレータ
  • 内部信号監視と冗長性を実現するオプションの診断ピン
DC/DC コンバータ
TPS62903-Q1 車載対応、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 18V、3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS653860-Q1 車載対応、安全関連アプリケーション向け、2.3V ~ 36V、2.8A、パワー マネージメント IC (PMIC)

 

リアルタイム デジタル電源マイコン
AM263P4 リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
設計ガイド TPS653860-Q1 を使用する安全関連アプリケーション用の AM263Px 電源の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。