TIPA-050074
安全関連用途向けの TPS653860-Q1 を用いた AM261x 電源設計
TIPA-050074
概要
この電力設計は、機能安全 (FuSa) AM261x Sitara™ マイコン (MCU) に電力を供給する安全関連の車載システムに TPS65386x-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC) を統合する際のガイドとして使用できます。
特長
- AM261x MCU をサポートするためのパワー ツリーの設計を概説
- 3.3V および 5V のリニア レギュレータを搭載
- VCORE に電力を供給する外部降圧コンバータ用の昇降圧プリレギュレータ段を内蔵
- TPS62903-Q1 降圧コンバータのイネーブル ピンなど、GPIO ピンによる外部周辺機器の制御をサポート
- ウォッチドッグおよびエラー信号監視 (ESM) をサポートし、安全性要件の達成に有用
- センサやインターフェイスなどのペリフェラルに電力を供給するための、オプションの内蔵リニア レギュレータ
- 内部信号監視と冗長性を実現するオプションの診断ピン
DC/DC コンバータ