TIPD175
±1A 単一電源ローサイド電流検出ソリューションのリファレンス デザイン
TIPD175
概要
この単一電源ローサイドの双方向電流検出ソリューションは、–1A ~ 1A の負荷電流を高精度検出できます。出力のリニア動作範囲は 110mV ~ 3.19V です。このデザインは、差動アンプとリファレンス電圧バッファとして構成された OPA2313 を使用しています。
特長
- ±1A ローサイド電流検出ソリューション
- 総合未調整誤差は 1% 未満
- 電源電圧:3.3V
- 出力:110mV ~ 3.19V
- この堅牢な回路リファレンス デザインには、理論、総合的な誤差分析、部品の選定、シミュレーション、PCB 設計、理論とシミュレーションに関連する測定データが含まれています
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG86.PDF (70 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide | 2014/12/08 |