TIPD181

単一電源エレクトレット マイク用プリアンプのリファレンス デザイン

概要

この TI Precision のデザインでは、エレクトレット マイク カプセルと組み合わせて使用するプリアンプの設計プロセスについて詳しく説明します。これは、エレクトレット マイクの基本構造と動作について説明し、OPA172 を使用してマイクの出力を一般的なアナログ ライン レベル電圧まで増幅します。

特長
  • TI Precision Designs:検証済みデザイン
  • 9V のバッテリ単一電源で動作するように設計
  • 約 2mA の電源電流
  • マイク使用時に 68dB の信号対雑音比
  • このデザインはテスト済みで、理論、部品選定、TINA-TI シミュレーション、PCB 回路図とレイアウト、部品表、測定結果が含まれています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRCZ9.PDF (94 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC916.ZIP (488 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCZ8.PDF (104 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

OPA172シングル、36V、10MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 2015/02/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。