TIPD189

電圧出力オーディオ DAC 用のヘッドホン アンプ リファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、スマートフォンやタブレットなどのポータブル アプリケーションに最適なハイファイ ヘッドホン アンプ回路の詳細を示しています。低消費電力のオペアンプ (OP アンプ) と超小型パッケージを使用して、差動出力電圧をヘッドホンに適したシングル エンドの信号に変換します。このデザインは、32Ω のヘッドホンを出力電力として 50mW を上回る電圧で、–110.2dB の THD+N を実現しています。

特長
  • バッテリ動作時間を最大限延長するのに役立つ低消費電力 (1.6mA/Ch)
  • スペースに制約のある設計に最適な超小型ソリューション サイズ
  • 50mW 超の出力電力 (32Ω) で、さまざまなヘッドホンに最適です
  • –106.7dB THD+N (1kHz、10mW、32Ω) で、非常に優れたオーディオ品質を実現し
  • 31mΩ の出力インピーダンス
  • 直列抵抗なしで、ほとんどのヘッドホンで安定
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAW1.PDF (917 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIK6.PDF (110 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBC3.ZIP (703 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRIK5.PDF (103 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ オペアンプ

OPA168836V、10MHz、低歪み、高駆動レールツーレール出力オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Headphone Amplifier for Voltage-Output Audio DACs Design Guide 2015/10/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。