TIPD190
2 線式、4 ~ 20mA トランスミッタ、EMC/EMI テスト済み、リファレンス デザイン
TIPD190
概要
このCerTIfiedリファレンス デザインは、DAC8551 および XTR116 を使用した 16 ビット ループ電源式または 2 線式トランスミッタです。このデザインには、IEC61000-4 テスト スイートへの耐性を実現する保護回路が含まれています。また、このデザインには、逆極性の電源を整流する回路も含まれています。保護回路と整流器は電流出力性能に悪影響を及ぼさないため、総合未調整誤差 (TUE) は 0.15% 未満になります。
特長
- 16 ビット、ループ電源で動作する 4 ~ 20mA のトランスミッタ
- 7.5 ~ 36V のループ電源電圧
- 総合未調整誤差 (TUE) 0.15% 未満
- IEC61000-4-2/3/4/6 テストに合格していることを検証済み
- 逆極性電源接続で機能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJ14.PDF (108 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 2-wire 4-mA to 20-mA Transmitter, EMC/EMI Tested Design Guide | 2015/09/22 |