TIPD191

DC 除去型計測アンプのリファレンス デザイン

概要

このデザインは AC 結合の計装アンプです。具体的には、この回路は AC 差動入力信号を増幅し、DC 差動および同相信号を除去します。入力は DC 結合されているため、計測アンプのリファレンス電圧をシフトして出力オフセットを打ち消すことで、効果的な AC 結合を実現します。

特長
  • AC 結合 INA
  • 優れた CMRR を維持
  • 直流オフセットおよび低速移動オフセットを除去
  • 調整可能な低域カットオフ周波数
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRF11.PDF (206 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAD7.ZIP (705 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRF10.PDF (328 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

計測アンプ

INA128高精度、130dB の CMRR、700μA、低消費電力の計測アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA188高精度、低ノイズ、レール ツー レール出力、36V のゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Instrumentation Amplifier With DC Rejection Design Guide 2015/05/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。