TIPD192

高精度、高速セトリング、±10V アナログ電圧出力のリファレンス・デザイン

概要

This circuit performs the function of producing a ±10V voltage output where both a high level of accuracy and a fast update rate are desired. This is achieved by combining the fast settling time and precision of a 16-bit unbuffered R-2R DAC (DAC8832) and the low input offset voltage and fast slew rate of two output amplifier stages (OPA2192). The circuit provides an analog output voltage useful for precisely tuning feedback circuits as well as driving off-board components.

特長
  • ±10 V output range
  • Less than 0.1% TUE FSR
  • Output settles in less than 5 µs to ±2 LSBs
  • Less than 0.5 LSBs of flicker noise
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU974.PDF (2941 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRPW9.PDF (256 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRPX0.PDF (103 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPX1.PDF (103 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPX3.ZIP (340 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD69.ZIP (307 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPX2.PDF (529 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC(≤10 MSPS)

DAC883216 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4192E-Trim™ シリーズ、低ノイズ、低静止電流、36V、RRI/O (レール ツー レール入出力)、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド High-Accuracy, Fast-Settling, ±10-V Analog Voltage Output Reference Design 2015年 5月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ