ユーザー ガイドが入手可能です。ご注文
TLC69699DYYEVM
TLC69699 評価基板
TLC69699DYYEVM
概要
TLC69699 は、TLC696xx ファミリ向け、CCSI と SPI の間の接続 IC です。TLC69699DYYEVM は、接続 IC である TLC69699 の特性、動作、用途の評価に使用できます。TLC69699DYYEVM は、TLC69661EVM や TLC69668EVM と組み合わせて動作する設計を採用しています。
特長
- オープン ドレインの FAULT ピン
- SPI 通信喪失検出機能
- SPI 通信向けの CRC (巡回冗長検査)
- 連続クロック ウォッチドッグ
- データが利用可能かどうかを確認するためのデータ レディ割り込み
バックライト LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード