TLV3602EVM
TLV3602 プッシュプル出力、デュアルチャネル、2.5ns、高速コンパレータの評価基板
TLV3602EVM
概要
TLV3602EVM は、高速コンパレータ TLV3602 を評価するための設計を採用しています。この評価基板は、さまざまな測定ツールによるタイミング性能の評価をシンプルにすることを意図したレイアウト オプションを採用しています。
特長
- 2.5ns 未満の伝搬遅延でコンパレータの性能を評価可能
- 複数の測定方法 (SMA、アクティブ プローブ) を使用して SMA 出力を測定する能力
コンパレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TLV3602EVM — TLV3602 evaluation module for dual-channel, 2.5-ns, high-speed comparator with push-pull outputs
TLV3602EVM — TLV3602 evaluation module for dual-channel, 2.5-ns, high-speed comparator with push-pull outputs
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV3602 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/05/19 | ||
| 証明書 | TLV3602EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/05/09 |