TLV3605EVM
TLV3605 複数の LVDS 出力採用、800ps、高速レール ツー レール入力コンパレータの評価基板
TLV3605EVM
概要
TLV3605EVM は、高速コンパレータ TLV3605 を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。TLV3605EVM は、さまざまな測定ツールによるタイミング性能の評価をシンプルにすることを意図したレイアウト オプションを採用しています。TLV3605 の出力は、LVDS (低電圧差動信号伝送) 向けの設計を採用しており、最小の消費電力で、FPGA のようなインターコネクト (相互接続) デバイスに高速信号を渡すことができます。また、この EVM (評価基板) を使用すると、デバイスのラッチ性能やシャットダウン性能を評価することもでき、開発ユーザーが TLV3605 のヒステリシスを手動で調整することも可能です。
特長
- 800ns 未満の伝搬遅延を達成しているコンパレータ ソリューションを評価可能
- 複数の測定方法を使用して LVDS 出力を測定
- 複数の信号のサンプリングとラッチ
- デバイスへのシャットダウン入力を制御
- 調整可能なヒステリシス
コンパレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TLV3605EVM — TLV3605 800-ps high-speed rail-rail input comparator with LVDS outputs evaluation module
TLV3605EVM — TLV3605 800-ps high-speed rail-rail input comparator with LVDS outputs evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV3605EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/02/16 | ||
| 証明書 | TLV3605EVM EU Declaration of Conformity | 2021/04/07 |