TLV3801EVM

TLV3801 複数の LVDS 出力搭載、分割電源での動作可能、225ps コンパレータの評価基板

概要

TLV3801EVM は、高速コンパレータ TLV3801 を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、さまざまな測定ツールによるタイミング性能の評価をシンプルにすることを意図したレイアウト オプションを採用しています。TLV3801 デバイスの出力は、LVDS (低電圧差動信号伝送) 向けの設計を採用しており、最小の消費電力で、FPGA (フィールド プログラマブル ゲートアレイ) のようなインターコネクト (相互接続) デバイスに高速信号を渡すことができます。

特長
  • 225ps 未満の伝搬遅延でコンパレータの性能を評価可能
  • 複数の測定方法 (SMA、アクティブ プローブ) を使用して SMA 出力を測定する能力
コンパレータ
TLV3801 LVDS 出力、225ps の高速コンパレータ TLV3801-Q1 車載対応、LVDS 出力、225ps の高速コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV3801EVM — TLV3801 複数の LVDS 出力搭載、分割電源での動作可能、225ps コンパレータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV3801EVM TLV3801 複数の LVDS 出力搭載、分割電源での動作可能、225ps コンパレータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV3801EVM User’s Guide PDF | HTML 2021/11/24
証明書 TLV3801EVM EU Declaration of Conformity 2021/07/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。