TLV62065EVM-719
評価モジュール、TLV62065 用、3MHz、2A、降圧コンバータ、2×2 SON パッケージ用
TLV62065EVM-719
概要
The TLV62065EVM-719 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TLV62065 2.0-A step-down converter. The user’s guide document includes schematic diagrams, printed circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM, TLV62065EVM, and the term evaluation module are synonymous with the TLV62065EVM-719 unless otherwise noted.
特長
- Input voltage range: 2.9 V to 5.5 V
- Adjustable output voltage: 0.8 V to VIN
- Up to 2.0-A output current
- Power Save mode / 3-MHz fixed PWM mode
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TLV62065EVM-719 — 評価モジュール、TLV62065 用、3MHz、2A、降圧コンバータ、2×2 SON パッケージ用
TLV62065EVM-719 — 評価モジュール、TLV62065 用、3MHz、2A、降圧コンバータ、2×2 SON パッケージ用
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV62065EVM-719 User's Guide | 2010/12/01 | |||
| 証明書 | TLV62065EVM-719 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |