TLV62130EVM-505

TLV62130EVM-505 評価モジュール

TLV62130EVM-505

ご注文はこちら

概要

TLV62130 EVM は、TLV62130 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みで、4V ~ 17V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。DCS 制御トポロジーにより、高速過渡応答と軽負荷効率を実現します。低静止電流 (IQ) を実現しているこのソリューションが、バッテリ動作アプリケーションにとって最適という状況を強調します。

特長
  • 3V ~ 17V という広い動作入力電圧範囲は、5V または 12V のレールに最適
  • DCS 制御トポロジーにより、高速過渡応答と軽負荷効率を実現
  • 19μA の低静止電流 (IQ) は、リチウムイオンまたは他のバッテリの動作時間延長に貢献
  • 2.5MHz の高いスイッチング周波数を採用した結果、小型インダクタを使用可能
  • イネーブル・ピンを活用すると、電源シーケンシングが可能
DC/DC converters
TLV62130 3x3 QFN パッケージ、3~17V、3A 降圧コンバータ TLV62130A 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 機能搭載 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV62130EVM-505 — TLV62130EVM-505 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV62130EVM-505 TLV62130EVM-505 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV621x0 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/11/08
証明書 TLV62130EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。