TLV62566EVM-232

TLV62566EVM-232 1.5 A 高効率、降圧コンバータ評価モジュール

TLV62566EVM-232

ご注文はこちら

概要

This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62566. The EVM converts a 2.7-V to 5.5-V input voltage to a regulated 1.8-V output voltage that delivers 1.5A. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVM, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVM.

特長
  • EVM Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
  • EVM Output Voltage: 1.8V
  • 1.5A Output Current
  • Power Good Indicator
DC/DC converters
TLV62566 パワー グッド付き、SOT23 パッケージ封止、1.5A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV62566EVM-232 — TLV62566EVM-232 1.5 A 高効率、降圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV62566EVM-232 TLV62566EVM-232 1.5 A 高効率、降圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV62566-PWR232 User's Guide 2013/10/16
証明書 TLV62566EVM-232 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。