TLV71312PEVM-171

150mA、低ドロップアウト・レギュレータ評価基板

TLV71312PEVM-171

ご注文はこちら

概要

The TLV71312PEVM-171 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV71312P 150mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特長
  • 1% Typical Accuracy
  • Very Low Dropout: 250mV at 150mA
  • Low IQ of 50µA
  • Input Voltage Range: 1.4V to 5.5V
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Available is fixed voltages 0.8V to 3.6V
  • Stable with effective capacitance of 0.1µF Cap
  • Over current and thermal protection
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV713P アクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、キャパシタ フリー、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV71312PEVM-171 — 150mA、低ドロップアウト・レギュレータ評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV71312PEVM-171 150mA、低ドロップアウト・レギュレータ評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV713xxEVM-171 Evaluation Module User's Guide 2012/08/17
証明書 TLV71312PEVM-171 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。