TLV767EVM-014
TLV767 調整可能 / 固定出力、1A、16V、正電圧 LDO レギュレータの評価基板
TLV767EVM-014
概要
TLV767 評価基板 (EVM) は、TLV767 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、1A 正の電圧リニア レギュレータです。
この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 1 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。
特長
- 2.5V ~ 16V の入力電圧範囲をサポート
- 0.8Vから13.6Vまでの出力電圧をサポート
- 低い静止電流 (IQ):50µA (標準値)
- 高い電源除去率 (PSRR):1kHz 時に 70dB
- 最小電流制限規定値:1.1A
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TLV767EVM-014 — TLV767 可変 / 固定出力、1A、16V、正電圧 LDO レギュレータの評価基板
TLV767EVM-014 — TLV767 可変 / 固定出力、1A、16V、正電圧 LDO レギュレータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV767EVM-014 Evaluation Module User's Guide | 2018/11/14 |