TLVM23625EVM

TLVM23625 2.5A、同期整流降圧パワー モジュールの評価基板

TLVM23625EVM

ご注文はこちら

概要

TLVM23625 評価基板 (EVM) を使用すると、降圧パワー モジュールである TLVM23625 を評価できます。この評価基板 (EVM) を使用すると、このパワー モジュールを複数の構成で使用できます。複数の電気的テスト ポイントを実装しているので、電源レギュレータの性能を容易に検証できます。TLVM23625EVM の出力電圧は、1.8V ~ 6V の範囲で、最大 2.5A の負荷電流を供給するように構成できます。この評価基板 (EVM) は、TLVM23625 のレイアウトと部品選定を最適化するための土台として活用できます。

特長
  • 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
  • 出力電圧を 1.8V~6V の範囲で調整可能
  • 300kHz~2.2MHz の可変スイッチング周波数
  • 入力は、準拠試験向けの差動 EMI フィルタを使用
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TLVM23615 3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、1.5A、同期整流降圧パワー モジュール TLVM23625 3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2.5A、同期整流降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLVM23625EVM — TLVM23625 2.5A、同期整流降圧パワー・モジュールの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLVM23625EVM TLVM23625 2.5A、同期整流降圧パワー・モジュールの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLVM23625EVM User's Guide PDF | HTML 2022/12/16
証明書 TLVM23625EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/09/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。