TMDS273EVM

AM273x Arm ベース マイコンの評価基板

概要

AM273x 評価基板 (EVM) は、スタンドアロンのテスト、開発、評価に適した評価プラットフォームであり、開発者は各種アプリケーション向けに AM273x の機能を評価し、プロトタイプを開発することができます。

TMDS273EVM は、Sitara™ AM2732 マイコンと付加的な各種コンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、CSI-2 RX、イーサネット、デュアル CAN-FD、その他のインターフェイスなどの各種デバイス インターフェイスを使用して、プロトタイプを容易に製作できます。オンボードの電流測定機能が利用可能であり、電力を重視するアプリケーションで消費電力を監視できます。付属の USB ケーブルと、組込み済みのエミュレーション ロジックを組み合わせると、Code Composer Studio (CCSTUDIO) のような標準的な開発ツールを使用して、エミュレーションとデバッグを実施できます。

TMDS273EVM は TMS273GPEVM の最新バージョンであることに注意してください。TMDS273EVM は、HS-FS (high-security field-securable:高度セキュリティ対応、フィールドでのセキュア化可能) シリコンを採用しているため、セキュリティ アプリケーションで鍵と暗号化をカスタマイズできます。
 

特長
  • 1 個の RJ45 イーサネット ポートは、100Mbps または 10Mbps の速度に対応                                            
  • デュアル CAN-FD インターフェイス                                            
  • オンボード XDS-110 エミュレータ                                            
  • オンボードの電力測定機能                                            
  • AM2732 HS-FS デバイスを搭載                                            
     
オーディオ / レーダー DSP SoC
AM2732 C66x DSP とイーサネットとセキュリティ機能搭載、最大 400MHz、デュアルコア Arm® Cortex-R5F ベースのマイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMDS273EVM — AM273x evaluation module for Arm based MCUs

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDS273EVM AM273x evaluation module for Arm based MCUs

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AM273x Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2024/08/14
証明書 TMDS273EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/01/12

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM273X AM273x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。