TMDS570LS12HDK

TMS570LS12x/11x Hercules 開発キット

TMDS570LS12HDK

ご注文はこちら

概要

The TMS570LS12 Hercules™ Development Kit is based on the IEC 61508 SIL 3 and ISO 26262 ASIL D certified TMS570LS1227 and is ideal for getting started on development with TMS570LS12x/11x series of the Hercules TMS570 microcontroller family. The development board features RJ45 10/100 Ethernet, two CAN transceivers, an on board XDS100v2 JTAG emulator, and access to all peripheral IO pins. The kit is comprised of a development board, a DC power supply, a mini-B USB cable, and an Ethernet cable.

Recommended software and tools from TI can be found at the links below:

  • Code Composer Studio™ IDE – Integrated development environment (debugger/compiler)
  • HALCoGen – Hardwar Abstraction Layer (peripheral drivers) Code Generator with examples
  • Hercules Safety MCU Demos – show key features of Hercules MCUs and do initial board checkout
  • HET IDE – High End Timer debugger with simulator and code examples

特長
  • On-board USB XDS100v2 JTAG debug
  • On-board SCI-to-PC serial communication
  • External high-speed emulation via JTAG
  • Access to signal pin test points
  • LEDs, temp sensor and light sensor
  • CAN transceivers
  • RJ-45 10/100 Ethernet interface

  • TMS570LS1227 Development board
  • Type A to mini B USB cable for using on board XDS100V2 JTAG emulator
  • Flashlight for light sensor demo

Not Included: 12V power supply not included.

Required Specs:
  • Voltage – Input: Universal AC input (90-260VAC)
  • Voltage – Output: +12VDC
  • Current – Output (max): 1.5A
  • Polarization: Center Positive
  • Output connector: Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D.
  • Example part numbers: (note: example part numbers are provided as a convenience and without warrantee)
  • Manufacturer: XP Power Manufacture part number: VER18US120-JA (universal blade assortment included)
  • Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
    TMS570LS0714 車載向け、Q-100、Arm Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS0714-S 高性能 32 ビット ARM Cortex-R5 ベース マイコン TMS570LS0914 車載向け、Q-100、Arm Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS1114 車載、Q100、Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS1115 車載向け、Q100、Cortex-R4F 採用、Flexray 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS1224 車載、Q100、Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS1225 車載向け、Q100、Cortex-R4F 採用、Flexray 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU TMS570LS1227 車載、Q100、Cortex-R4F 採用、Flexray と EMAC 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    開発キット

    TMDS570LS12HDK — TMS570LS12x/11x Hercules 開発キット

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    TMDS570LS12HDK TMS570LS12x/11x Hercules 開発キット

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    4 をすべて表示
    タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
    証明書 TMDS570LS12HDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
    ユーザー・ガイド TMS570LS12x/11x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) 2018/03/01
    機能安全情報 Foundational Software for Functional Safety 2015/05/12
    ユーザー・ガイド TMS570LS12x Hercules Development Kit (HDK) User's Guide (Rev. A) 2013/10/10

    関連する設計リソース

    ソフトウェア開発

    サンプル・コードまたはデモ
    HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS Hercules セーフティー マイコンのデモ
    ドライバまたはライブラリ
    HERCULES-DSPLIB Hercules™ Safety MCU Cortex™-R4 CMSIS DSP ライブラリ SAFETI_DIAG_LIB Hercules SafeTI™ 診断ライブラリ
    IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
    HALCOGEN HAL コード生成ツール HET_IDE ハイ・エンド・タイマ(HET)
    ソフトウェア・プログラミング・ツール
    NOWECC ECC 生成ツール UNIFLASH UniFlash フラッシュ プログラミング ツール

    設計ツールおよびシミュレーション

    計算ツール
    FMZPLL_CALCULATOR FMzPLL コンフィギュレーション・ツール

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。