TMDSHVBLPFCKIT

HV ブリッジレス PFC 開発用キット

TMDSHVBLPFCKIT

ご注文はこちら

概要

注意:本機器は高電圧および高電流で動作するため、感電の危険があります。購入前および操作前に必要な安全対策のご確認と順守をお願いいたします。

TMDSHVBLPFCKIT は、Piccolo F28035 を使用した、DIMM100 controlCARD ベースのマザーボードの評価モジュールです。ブリッジレス力率補正(PFC)キットは、大出力の AC/DC 整流システムを取り扱う設計者向けのキットです。このキットは PFC 出力段の完全デジタル制御を採用しており、95 ~ 260Vrms(AC)入力、400VDC / 300W 出力をサポートしています。キットの技術資料一式には回路図とユーザー・ガイドが付属しており、電流制御ループ、電圧制御ループ、過電圧保護、ソフト・スタート、突入電流制限に対応するソフトウェア・パッケージも付属しています。

特長

ハードウェアの特長

  • 入力電圧(AC ライン):95V(Min)~ 240V(最大)、47 ~ 63Hz
  • 400Vdc 出力
  • 300W の出力電力
  • 93% を上回る全負荷時効率
  • 50% 以上の負荷の場合、力率は最小 0.98
  • PWM 周波数 200kHz

ソフトウェアの特長

設計を開始

  • 開発キットに付属しているクイック・スタート・ガイド(英語)を参考にしてください。
  • クイック・ガイドは、controlSUITE の C:\ti\controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0 に収録されています

Automotive body & lighting MCUs
TMS320F28030-Q1 車載、32KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28031-Q1 車載、64KB フラッシュと 2MSPS ADC 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28032-Q1 車載、64KB フラッシュと 4.6MSPS ADC 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28033-Q1 車載、60MHz、64KB フラッシュと 4.6MSPS ADC と CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

 

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F28034-Q1 車載、128KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28035-Q1 車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

 

Real-time digital power MCUs
TMS320F28030 60MHz、32KB フラッシュと 2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28031 60MHz、64KB フラッシュ、2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28032 60MHz、64KB フラッシュ、4.6MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28033 60MHz、64KB フラッシュ、4.6MSPS ADC、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28034 60MHz、128KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28035 60MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMDSHVBLPFCKIT — HV ブリッジレス PFC 開発用キット

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-BLPFC ブリッジレス力率改善コンバータ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSHVBLPFCKIT HV ブリッジレス PFC 開発用キット

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-BLPFC ブリッジレス力率改善コンバータ
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TMDSHVBLPFCKIT EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ホワイト・ペーパー Implementing peak current mode control of a switch-mode power supply 2012/06/22

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
TMDSCNCD28035ISO Piccolo TMS320F28035 絶縁型 controlCARD

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール