TMDSRM48HDK

TMDSRM48HDK Hercules 開発キット

TMDSRM48HDK

ご注文はこちら

概要

The RM48 Hercules™ Development Kit is based on the RM48L952 and is ideal for getting started on development with the IEC 61508 SIL 3 certified  RM48x series of the Hercules RM family of microcontrollers. The development board features RJ45 10/100 Ethernet, USB-A Host, and USB-B Device Interfaces along with an on board XDS100v2 JTAG emulator and access to all peripheral pins. The kit is comprised of a development board, a DC power supply, a mini-B USB cable, and an Ethernet cable.

Recommended software and tools from TI can be found at the links below:

  • Code Composer Studio™ IDE – Integrated development environment (debugger/compiler)
  • HALCoGen – Hardwar Abstraction Layer (peripheral drivers) Code Generator with examples
  • Hercules Safety MCU Demos – show key features of Hercules MCUs and do initial board checkout
  • HET IDE – High End Timer debugger with simulator and code examples

特長
  • On-board USB XDS100v2 JTAG debug
  • On-board SCI-to-PC serial communication
  • External high-speed emulation via JTAG
  • Access to signal pin test points
  • LEDs, temp sensor and light sensor
  • CAN transceivers
  • MIPI connector for 32bit ETM Trace
  • RJ-45 10/100 Ethernet interface
  • USB-A host interface
  • USB-B device interface

  • RM48L950 Development board
  • Type A to mini B USB cable for using on board XDS100V2 JTAG emulator
  • Ethernet Cable
  • Flashlight for light sensor demo

Not Included 12V power supply not included. Required Specs: Voltage – Input: Universal AC input (90-260VAC) Voltage – Output: +12VDC Current – Output (max): 1.5A Polarization: Center Positive Output connector: Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. Example part numbers: (note: example part numbers are provided as a convenience and without warrantee) Manufacturer: XP Power Manufacture part number: VER18US120-JA (universal blade assortment included)

Real-time motor control & automation MCUs
RM48L530 16/32 ビット、RISC 型フラッシュ マイコン RM48L540 16/32 ビット、RISC 型フラッシュ マイコン RM48L730 16/32 ビット、RISC 型フラッシュ マイコン RM48L740 16/32 ビット、RISC 型フラッシュ マイコン RM48L940 16/32 ビット、RISC 型フラッシュ マイコン RM48L950 16/32 ビット、RISC 型フラッシュ マイコン RM48L952 16/32 ビット、RISC 型フラッシュ マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

TMDSRM48HDK — TMDSRM48HDK Hercules 開発キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSRM48HDK TMDSRM48HDK Hercules 開発キット

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TMDSRM48HDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド RM48 Hercules Development Kit (HDK) User's Guide (Rev. C) 2018/11/02
ユーザー・ガイド RM48x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) 2018/03/01
エラッタ RM48x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision D) (Rev. B) 2016/05/31
エラッタ RM48x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision C) (Rev. G) 2016/05/31
機能安全情報 Foundational Software for Functional Safety 2015/05/12

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ
HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS Hercules セーフティー マイコンのデモ
ドライバまたはライブラリ
HERCULES-DSPLIB Hercules™ Safety MCU Cortex™-R4 CMSIS DSP ライブラリ SAFETI_DIAG_LIB Hercules SafeTI™ 診断ライブラリ
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) HALCOGEN HAL コード生成ツール HET_IDE ハイ・エンド・タイマ(HET)
ソフトウェア・プログラミング・ツール
UNIFLASH UniFlash フラッシュ プログラミング ツール