TMP392EVM
TMP392 デュアル トリップ、抵抗によりプログラマブルな温度スイッチの評価基板
TMP392EVM
概要
TMP392 評価キットは、TMP392 温度スイッチをテストおよび評価するためのプラグ アンド プレイ システムです。この EVM (評価キット) は、抵抗によるプログラムが可能な複数の入力を採用し、高温とある程度の高温という両方のトリップ設定に対応するデュアルチャネル スイッチへの対応を実現しており、2 種類の過熱条件からの保護に使用すること、または過熱に対するシャットダウンと警告に使用することができます。この評価基板を USB ポートに接続することで、このボードに電力供給すること、または外部から別途電力供給することが可能です。両方のチャネルに対するトリップ テストを実行するには、TMP392 の出力側にある LED インジケータ付きの複数のオンボード プッシュボタンを使用し、センサがトリップしたときにその動作を表示することができます。このセンサはブレイクアウト ボード上に配置されており、メインの PCB ボードからこのブレイクアウト ボードを取り外してプロトタイプ開発を行うことも可能です。複数のトリップ ポイントは、複数の抵抗を使用して物理的に設定する形式であり、他の温度スレッショルドをテストする目的でこれらの抵抗を置き換えることも可能なので、TMP392EVM のキャリブレーションやソフトウェアによるプログラミングは不要です。
特長
- デュアルチャネル トリップ ポイントの設定
- 手動のトリップ テスト
- 手動のリセット
- USB または外部電源オプション
- プロトタイプ開発向け取り外し可能なセンサ ボード
USB 延長ケーブル
温度スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TMP392EVM
— TMP392 dual-trip, resistor-programmable temperature switch evaluation module
TMP392EVM
—
TMP392 dual-trip, resistor-programmable temperature switch evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP392EVM User's Guide | 2019/11/14 | |||
| 証明書 | TMP392EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/05/06 |