TMUX-10DGS-EVM
TMUX 10-DGS の評価基板
TMUX-10DGS-EVM
概要
TMUX-10DGS-EVM を使用すると、10 ピン DGS パッケージの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) には、10 ピン DGS デバイスの半田付けを可能にするパッドが付属しています。加えて、複数のテスト ポイントをオンボード実装しており、さまざまな信号をテストする柔軟性があります。
特長
- 10 ピン DGS パッケージ封止のスイッチ / マルチプレクサ用パッド 1 個
- 電源、スイッチングされるアナログまたはデジタル信号、および制御信号用の 10 個の汎用 6 ピン ヘッダ
- 10 本の汎用信号経路すべてで、IC パッドとヘッダの間に 0805 サイズの 0Ω 抵抗 2 個が取り付けられています
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMUX10DGSEVM — TMUX 10-DGS evaluation module
TMUX10DGSEVM — TMUX 10-DGS evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUX10DGS Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/04/09 | ||
| 証明書 | TMUX10DGSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024/04/19 |