TMUX28XX-DSG-DDF-EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TMUX28XX-DSG-DDF-EVM
TMUX28xx 評価基板
TMUX28XX-DSG-DDF-EVM
概要
TMUX28XX-DSG-DDF-EVM は、TMUX2821 および TMUX2819 デバイスの性能を評価するために使用します。この評価基板 (EVM) には、を半田付けした TMUX2821 が付属しています。EVM を使用すると、エンジニアは TMUX2821 および TMUX2819 の低 Ron および ΔRon 機能を簡単に評価できます。この評価基板 (EVM) には複数の抵抗用フットプリントがあり、そのデバイスが信号レーンの合計抵抗にどのような影響を及ぼすかをテストする目的で実装できます。さらに、この評価基板 (EVM) は複数のテスト ポイントとバナナジャック プラグインを搭載しており、マルチプレクサに大電流信号を印加することができます。
特長
- V_External からグランドへのデカップリング コンデンサを使用した外部電源 (1μF 0402)
- VDD からグランドへの電源デカップリング コンデンサ 1 個 (0.1μF 0402)
- TMUX2821 と TMUX2819 の最大電流能力と電圧能力をサポートする、I/O 上に 8 個のテスト ポイント
- プローブ作業を容易にする 8 個の追加 GND テスト ポイント
- TMUX2821 と TMUX2819 の最大電流能力と電圧能力をサポートする、4 個のバナナジャック プラグインが I/O に接続済み
- 4 つの追加 GND バナナジャック プラグイン
購入と開発の開始
評価ボード
TMUX28XXDSGDDF-EVM — TMUX28xx 評価基板
TMUX28XXDSGDDF-EVM — TMUX28xx 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUX28XX 評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/10 |
| 証明書 | TMUX28XXDSGDDF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/08/29 |