TMUX741-746EVM

TMUX741xF と TMUX7462F の評価基板、PW と RRP の各パッケージ向け

TMUX741-746EVM

購入

概要

TMUX741-746EVM は、TSSOP (PW) と WQFN (RRP) 両方のパッケージに封止済みである、TMUX741xF と TMUX746xF の各デバイス・ファミリの評価をサポートしています。この評価基板 (EVM) を使用すると、DC パラメータの評価を中心にして、TMUX741xF と TMUX746xF の各デバイス・ファミリの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。

特長
  • TSSOP (PW) と WQFN (RRP) の各パッケージに封止した TMUX741xF と TMUX746xF の各デバイス・ファミリの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
  • VDD、VSS、VFP、VFN の各ピンに取り付け済みの電源デカップリング・コンデンサに加えて、必要に応じて複数の付加的なデカップリング・コンデンサを取り付けるための 2 個の追加パッド
  • すべての電源レール・ピンで、保護ダイオード向けのパッドが利用可能
  • エンド・ユーザーは、8 個のアナログ I/O 経路を利用可能
  • 障害フラグ LED のサポート内容:LED は EVM で発生した障害条件を明示
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
TMUX7411F 1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ ロー)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7412F 1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ ハイ)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7413F 1.8V ロジック対応 (2 個のアクティブ ロー、2 個のアクティブ ハイ)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7462F 調整可能な異常スレッショルド、1.8V ロジック対応、±60V の障害保護機能搭載、ラッチアップ耐性、4 チャネルのプロテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUX741-746EVM — TMUX741xF and TMUX7462F evaluation module for the PW and RRP packages

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX741xEVM and TMUX746EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 6月 28日
データシート TMUX7462F ±60V、フォルト保護、ラッチアップ・フリー、クワッド・チャネル・プロテクタ、可変フォルト・スレッショルドおよび 1.8V ロジック付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 26日
データシート TMUX741xF ±60V 故障保護、1:1 (SPST)、4 チャネル・スイッチ、ラッチアップ・フリー、1.8V ロジック搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 12月 6日
証明書 TMUX741-746EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ