TPA3129D2EVM

TPA3129D2 2×30-w Class-D アンプ、低アイドル電力損失の評価基板

TPA3129D2EVM

ご注文はこちら

概要

TPA3129D2EVMTPA3129D2 の評価に使用できます。これは、ブリッジ接続された 2 個のステレオ スピーカをチャネルあたり 30W で駆動する、高効率の Class-D オーディオ パワー アンプです。TPA3129D2はアイドル電力損失が低く、Bluetooth/ワイヤレススピーカや、他のバッテリ駆動オーディオシステムのバッテリ駆動時間を延ばすことができます。この評価基板は、1 個の TPA3129D2 デバイスのみを実装しており、4.5V ~ 26V の単一電源電圧で動作します。

TPA3129D2 デバイスは、自動回復、短絡保護、過熱保護の各機能を搭載しており、故障に対する包括的な保護を実現しています。TPA3129D2 デバイスは、パラレル BTL モードとモノチャネルモードをサポートしています。

特長
  • 複数の出力構成をサポート
    • 24V 時に 2 個の 8Ω BTL 負荷に対して 30W を供給
    • 18V 時に 2Ω PBTL 負荷に対して 65W を供給
  • 広い電圧範囲:4.5V ~ 26V の効率的な Class-D 動作
    • 最大 90% の電力効率と小さいアイドル損失を両立
    • 出力電力に基づく適応型変調方式
  • ユーザーズガイドと使いやすい EVM によるサポート
  • 300kHz ~ 1.2MHz のスイッチング周波数、AM 回避
  • 電力制限はプログラマブル (設定可能)
  • マスタモードまたはスレーブモードで 4 種類のゲイン設定
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TPA3129D2 低アイドル電流、15W ステレオ、30W モノラル、4.5 ~ 26V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3129D2EVM — TPA3129D2 2×30W 低待機時消費電力 Class-D アンプの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA3129D2EVM TPA3129D2 2×30W 低待機時消費電力 Class-D アンプの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3129D2 Evaluation Module 2017/09/15
証明書 TPA3129D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。