TPD3S044EVM
TPD3S044EVM - 内蔵型 USB 保護、VBUS 電流制限付き、評価モジュール
TPD3S044EVM
概要
The TPD3S044EVM evaluation module (EVM) includes five TPD3S044’s in various configurations for testing. One TPD3S044 is configured for IEC61000-4-2 compliance testing, one is configured for 4-port s-parameter analysis, one is pinned out for evaluating the current limiting switch, one is configured for throughput on USB 2.0 Type A connectors for throughput analysis, and one is configured for the capture of clamping waveforms during an ESD event.
特長
- Over-current protection functionality
- Over voltage lockout functionality
- Reverse current blocking
- USB connectors for ease of use
- Kelvin connections for measuring RDYN
USB ポート保護 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPD3S044EVM — TPD3S044 VBUS 電流制限機能搭載、統合型 USB 保護機能の評価モジュール
TPD3S044EVM — TPD3S044 VBUS 電流制限機能搭載、統合型 USB 保護機能の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD3S044EVM User's Guide | 2014/09/11 | |||
| 証明書 | TPD3S044EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |