TPS16630-32EVM

TPS1663x eFuse 評価基板

TPS16630-32EVM

ご注文はこちら

概要

TPS16630-32EVM を使用すると、TI の TPS1663x eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS1663X デバイスは、FET を内蔵した 4.5V ~ 60V、6A の産業用 eFuse であり、低電圧、過電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。

特長
  • 動作電圧範囲:4.5V ~ 60V
  • オンボード ジャンパを使用して、0.6A ~ 6A の電流制限をプログラム可能
  • 出力電力制限方式 (PLIM)
  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO および OVP
  • パワー グッドと故障ステータスに対応する LED ステータス インジケータ
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS1663 出力電力制限機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS16630-32EVM — TPS1663x eFuse の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS16630-32EVM TPS1663x eFuse の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS16630-32EVM Evaluation Module for TPS1663x (Rev. A) 2019/03/21
証明書 TPS16630-32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/03/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。