TPS1685EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TPS1685EVM
TPS1685 の評価基板
TPS1685EVM
概要
TPS1685EVM は、TPS1685 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1685EVM には、54V (代表値)、40A (定常状態) の設計を評価できるように、並列接続された 2 個の TPS16850 eFuse が付属します。この評価基板は、2 個の TPS16850 デバイスを並列接続して搭載しており、48V の入力電圧で 2kW の入力パワー パス保護設計に対応できます。
特長
- 40V ~ 60V (代表値) で動作
- 複数のオンボード ジャンパを使用して、10A ~ 44A のプログラマブル サーキット ブレーカ スレッショルドに対応
- 過電流保護とアクティブ電流共有ブロックに適した、調整可能なリファレンス電圧
- 低電圧および過電圧保護
- 入力用の TVS ダイオードと出力過渡保護用のショットキー ダイオード
- パワー グッドと故障を LED でステータス表示
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS1685EVM Evaluation Module for TPS1685 eFuse User's Guide | PDF | HTML | 2024年 9月 3日 | |||
証明書 | TPS1685EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 24日 |