TPS2042BEVM-293

TPS2042B 評価モジュール

TPS2042BEVM-293

ご注文はこちら

概要

The TPS2042BEVM-293 is an evaluation module EVM for the Texas Instruments family of two-channel, current limited, power-distribution switches. This EVM operates over a 2.7 V to 5.5 V range and provides a continuous output current of up to 1.5 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2042 アクティブ ロー、2 チャネル、0.5A 負荷、0.9A ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、80mΩ USB パワー スイッチ TPS2042B アクティブ ロー、2 チャネル、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ TPS2042B-Q1 車載対応、アクティブ ロー、2 チャネル、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2042BEVM-293 — TPS2042B 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2042BEVM-293 TPS2042B 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) 2012/06/01
証明書 TPS2042BEVM-293 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。