TPS2042BEVM-296
TPS2042B 評価モジュール
TPS2042BEVM-296
概要
The TPS2042BEVM-296 is an evaluation module for the Texas Instruments family of two-channel, current limited, power distribution switches. This EVM operate over a 2.7 V to 5.5 V range and provide a continuous output current of up to 1.5A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2042BEVM-296 — TPS2042B 評価モジュール
TPS2042BEVM-296 — TPS2042B 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) | 2012/06/01 | |||
| 証明書 | TPS2042BEVM-296 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |