TPS2051BEVM
TPS2051B 評価モジュール
TPS2051BEVM
概要
TheTPS2051BEVM provides a means for the user to evaluate quickly the functionality and electrical performance of the TPS2051B. All inputs and outputs are brought out to test points for control and monitoring. Allpassive components are included on the EVM for device operation. The input pin should be connected to an external supply; the output should be connected to a load.
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2051BEVM — TPS2051B 評価モジュール
TPS2051BEVM — TPS2051B 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2041B/51B EVM Power-Distribution Switch (Rev. A) | 2007/06/01 | |||
| 証明書 | TPS2051BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |