TPS2071EVM-159

TPS207x 評価モジュール

TPS2071EVM-159

ご注文はこちら

概要

  • Bus-powered input voltage range (BP), 0 to 100 mA/port, 4.75 V min to 5.25 V max
  • Self-power input voltage range (SP), 0 to 500 mA/port, 4.85 V min to 5.15 V max
  • Downstream output voltage range in bus-powered mode, 0 to 100 mA/port, 4.4 V min to 5.25 V max
  • Downstream output voltage range in self-powered mode, 0 to 500 mA/port, 4.75 V min to 5.15 V max
  • Output current range, bus-powered, 0 to 0.1 A
  • Output current range, self-powered, 0 to 0.5 A
  • Output current limit, bus-powered, 0.15 A typical
  • Output current limit, self-powered, 0.90 A typical
  • Output Voltage: DC 5V +/- 3 %
  • Max. Output Current: 2 A or up
  • Connector: 2.1 mm (0.8 inch) diameter, female connector, positive center/inner ring polarity
  • AC Adapter Recommendation: WA15-050-13/1 from VENTRON

The TPS2071EVM-159 Evaluation Module provides a convenient method for evaluating the performance of a hybrid (bus-powered/self-powered)hub using the TPS2071 USB Hub Power Controller. A complete designed and tested USB hub is presented. The hub is an EVM that can deliver up to 0.5 A of continuous output current in self-powered mode or up to 0.1 A of continuous output current in bus-powered mode.

AC Adapter NOT included

特長
  • Complete 4-Port Hub Reference Design featuring TPS2071 USB Power Controller and TUSB2046B USB Device Controller.
  • Smaller, simpler, and more cost-effective design due to advanced integration of TPS2071


Board Layout
Power Jack
Schematic
Test Setup
USB downstream connectors (4)
USB upstream connector

USB ハブと USB コントローラ
TUSB2046B 4 ポート、USB 2.0、12Mbps、USB フルスピード ハブ TUSB2046I オプションで EEPROM シリアル インターフェイスが利用可能な 4 ポート 12Mbps USB フルスピード ハブ

 

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2070 バス パワー / セルフ パワーのハブ向け、5V LDO 制御機能と 3.3V LDO と 8 個のパワー スイッチとアクティブ ローのバイパス モード インジケータ搭載、電源コントローラ TPS2071 バス パワー / セルフ パワーのハブ向け、5V LDO 制御機能と 3.3V LDO と 8 個のパワー スイッチとアクティブ ハイのバイパス モード インジケータ搭載、電源コントローラ TPS2074 バス パワー / セルフ パワーの USB ハブ向け、3.3V LDO と 8 つのパワー スイッチとアクティブ ローのバイパス モード インジケータ搭載、電源コントローラ TPS2075 バス パワー / セルフ パワーの USB ハブ向け、3.3V LDO と 8 つのパワー スイッチとアクティブ ハイのバイパス モード インジケータ搭載、電源コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2071EVM-159 — TPS207x 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2071EVM-159 TPS207x 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2071 Hybrid USB Hub Evaluation Module User's Guide 2000/08/03
証明書 TPS2071EVM-159 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
エラッタ Errata to the SLVU037 User's Guide 2001/02/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。