TPS2120EVM-042

TPS2120 優先パワーマルチプレクサ アプリケーション向け評価基板

TPS2120EVM-042

ご注文はこちら

概要

TPS212x EVM は、2 入力、1 出力パワー マルチプレクサである TI の TPS212x ファミリ向けの評価基板です。このデバイスは、2.7V ~ 22V の範囲で動作する2個の電源電圧の間で、検出、選択、シームレスな遷移を自動的に実行します。TPS2121 デバイスは、VSON ホットロッド パッケージであり、最大 4A を供給できます。TPS2120、WCSP パッケージは最大 3A を取り扱います。このユーザー ガイドは、EVM の回路図、基板レイアウト、部品リスト、この EVM の適切な動作方法に関する必要な説明を掲載しています。

特長
  • 調整可能な過電圧保護機能
  • 調整可能な優先順位電圧入力
  • 調整可能なソフト スタート / 入力セトリング タイム
  • 複数の入力ソースの間でのシームレスな切り替え
パワー マルチプレクサ
TPS2120 シームレス切り替え機能搭載、2.8V ~ 22V、62mΩ、3A、パワー マルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2120EVM-042 — 優先順位付きパワー・マルチプレクサ・アプリケーション向け TPS2120 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2120EVM-042 優先順位付きパワー・マルチプレクサ・アプリケーション向け TPS2120 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2019/01/15
証明書 TPS2120EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。